Opublikuj swoje produkty
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this robe hook with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    Features

    • Coordinates with other products in the Tempered collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-21956
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuTempered™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.24
    • Szerokość (cale)2.05
    • Głębokość (cale)2.99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Kod ETIMEG017210
    • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks