Opublikuj swoje produkty
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2202-1
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuBrookline®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.38
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks