Opublikuj swoje produkty
K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2239-8 basin and the K-2267 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2238-8
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuMemoirs®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34.38
  • Szerokość (cale)19.88
  • Głębokość (cale)24.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks