Opublikuj swoje produkty
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

Features

  • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-4 Memoirs pedestal sink.
  • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay.

Installation

  • Pedestal or console table.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2239-4
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuMemoirs®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)8
  • Szerokość (cale)24.17
  • Głębokość (cale)19.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks