Opublikuj swoje produkty
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Influenced by the unique candle-like shape of antique apothecary jars, the Damask lighting collection illuminates any space with lasting beautify and style.

    FEATURES

    • Derived from historical references this lighting collection is intricate and modern at the same time.
    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G or T light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-22545-SC01
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuDamask™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)17
    • Szerokość (cale)5
    • Głębokość (cale)6.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures