Opublikuj swoje produkty
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
    Kohler

    K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Inspired by turn-of-the-century vintage charm, the Artifacts lighting collection illuminates the beauty of any space.

    FEATURES

    • A perfect complement to our Artifacts suite of products.
    • Versatile design that features a frosted shade surrounded by a clear glass shade.
    • For a vintage look, remove the optional frosted glass and add any E26 medium-base Edison bulb (sold separately).
    • For soft lighting, use an E26 medium-base type B light bulb with the frosted shade (bulb sold separately).
    • A 10' cord offers many height options.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-22655-PE03
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuArtifacts®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)45.67
    • Szerokość (cale)10.81
    • Głębokość (cale)10.81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures