Opublikuj swoje produkty
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Smooth, rounded edges and a circular design give the Compass sink a clean look that suits a variety of decors. This basin's petite size and symmetrical shape make it an elegant solution for small bathrooms.

    FEATURES

    • Petite round design.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2298
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuCompass®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7
    • Szerokość (cale)13.25
    • Głębokość (cale)13.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks