Opublikuj swoje produkty
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2331-1
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuChord®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.75
    • Szerokość (cale)18.63
    • Głębokość (cale)16.81
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks