Opublikuj swoje produkty
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this bathroom sink elegantly rest above the counter, evoking the splendor of fine antiques.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Elegant rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2337-1
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuMemoirs®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.87
    • Szerokość (cale)18
    • Głębokość (cale)22.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks