Opublikuj swoje produkty
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8" (203 mm) spout height
  • 5-3/8" (137 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
  • Ideal for vessel sink applications
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single hole
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-23475-4
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuParallel®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10.24
  • Szerokość (cale)1.89
  • Głębokość (cale)5.36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets