Opublikuj swoje produkty
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

    Features

    • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
    • 8" (203 mm) spout height
    • 5-3/8" (137 mm) spout reach
    • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
    • Ideal for vessel sink applications
    • Coordinates with other products in the Parallel collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single hole
    • Preattached flexible supply lines simplify installation

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-23475-4N
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuParallel®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-01-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)10.24
    • Szerokość (cale)1.89
    • Głębokość (cale)5.36
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEG015610
    • Nazwa ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets