Opublikuj swoje produkty
Parallel® Pivoting toilet paper holder
Kohler

Parallel® Pivoting toilet paper holder

This pivoting toilet paper holder makes changing rolls quick and simple.The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pivoting holder makes changing toilet paper quick and simple
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-23528
  • Rodzina produktuToilet Tissue Holder
  • Grupa produktuParallel®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)3.56
  • Głębokość (cale)8.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEC010907
  • Nazwa ETIMRecess for tissue holder
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers