Opublikuj swoje produkty
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2359-8 Archer® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles. It is constructed of vitreous china for lasting beauty and exceptional durability.


    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2358-8 basin and the K-2357 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2359-8
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuArcher®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)35.25
    • Szerokość (cale)20.44
    • Głębokość (cale)20.94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks