Opublikuj swoje produkty
K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2362-4 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

FEATURES

  • 4-inch center faucet holes.
  • Overflow drain.
  • Combination consists of the K-2363-4 basin and the K-2364 pedestal.
  • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Pedestal

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2362-4
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuCimarron®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34.5
  • Szerokość (cale)18.88
  • Głębokość (cale)22.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks