Opublikuj swoje produkty
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

This Kelston® pedestal combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Pair this pedestal with the Kelston® basin for a complete pedestal sink.

Features

  • Combines with the K-24051 basin to create the K-24050 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-24052
  • Rodzina produktuSink Accessories
  • Grupa produktuKelston®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)28.99
  • Szerokość (cale)7.46
  • Głębokość (cale)7.78
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties