Opublikuj swoje produkty
Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm
Kohler

Parallel® Single-function showerhead, 2.5 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Single-function showerhead with 48 nozzle 5" (127 mm) diameter sprayface
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-24805
  • Rodzina produktuShowerhead
  • Grupa produktuParallel®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.13
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers