Opublikuj swoje produkty
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27939
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuLodern™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.56
  • Szerokość (cale)14.56
  • Głębokość (cale)1.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware