Opublikuj swoje produkty
Ceric® 60" x 29" freestanding bath
Kohler

Ceric® 60" x 29" freestanding bath

Clean, elegant, and contained, Ceric expresses contemporary warmth and simplicity. This Ceric freestanding bath lets you indulge in a deep, immersive soak as you relax against the sloped lumbar support. The sleek, one-piece seamless acrylic construction offers exceptional durability, with thoughtful touches like built-in integral overflow, toe-tap drain, and location versatility.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • 17" (432 mm) depth offers a deep soaking experience
  • Integral lumbar support
  • Slotted overflow allows for deep soaking
  • Center toe-tap drain color-matched to the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Freestanding

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-25984
  • Rodzina produktuBathtubs
  • Grupa produktuCeric®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)23.05
  • Szerokość (cale)29.05
  • Głębokość (cale)59.92
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Kod ETIMEC011609
  • Nazwa ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs