Opublikuj swoje produkty
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain
    Kohler

    K-26109-LA Entity® 60" x 30" alcove bath with integral apron, integral flange and left-hand drain

    Defined by crisp lines and a clean, simple aesthetic, the Entity™ bath complements a wide range of design languages. A comfortable sloped backrest provides support as you soak and unwind. The low stepover height makes this bath easy to access and ideal for bathing young children and washing pets.

    FEATURES

    • Low stepover height allows easy entry and exit.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Round overflow.
    • Integral apron creates a clean, finished look.
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Bottom surface manufactured with textured appearance.

    Material

    • Acrylic.

    Installation

    • Left drain.
    • Alcove

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-26109-LA
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuEntity™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.75
    • Szerokość (cale)30.25
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs