Opublikuj swoje produkty
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-26306
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuStatement™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.33
  • Szerokość (cale)11.81
  • Głębokość (cale)5.04
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties