Opublikuj swoje produkty
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

With clean lines and square features, the contemporary Honesty cabinet pull draws inspiration from modern European design. Its sleek look helps create a clutter-free, easy-to-clean bathroom atmosphere.

Features

  • Coordinates with Honesty faucets accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-26640
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuHonesty®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.63
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)1.03
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Kod ETIMEC012286
  • Nazwa ETIMCabinet
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware