Opublikuj swoje produkty
Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange
Kohler

Occasion® Wall-mount rainhead arm and flange

Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom faucets and accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Fashioned after the era’s sleek dress lines and bold car designs, the Occasion collection reflects graceful elegance with distinctive pentagonal accents, faceted bases, flowing lines, and delicate edges. The Occasion wall-mount shower arm with pentagonal flange perfectly positions water for an indulgent shower experience. Coordinate with Occasion rainhead, valve trim, handles, and other accessories to create your signature bathroom design.

Features

  • 15" (381 mm) x 2-3/4" (70 mm) x 2-3/4" (70 mm)
  • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

Material

  • Durable metal construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27126
  • Rodzina produktuShower Fittings
  • Grupa produktuOccasion®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.71
  • Szerokość (cale)2.72
  • Głębokość (cale)14
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties