Opublikuj swoje produkty
K-27288 Elate® 12" towel bar
Kohler

K-27288 Elate® 12" towel bar

Minimalist in its design, the Elate towel bar works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Installation hardware included.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Installation hardware included.


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27288
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuElate®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)2.75
  • Głębokość (cale)12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars