Opublikuj swoje produkty
K-27289 Elate® Double toilet paper holder
Kohler

K-27289 Elate® Double toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate double toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.
  • Coordinates with contemporary faucets and accessories.

Material

  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Premium metal construction for durability.

Installation

  • Tools and installation template included.


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27289
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuElate®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2
  • Szerokość (cale)3.81
  • Głębokość (cale)10.13
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers