Opublikuj swoje produkty
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside
    Kohler

    K-2815-P5 Dolce Vita® Drop-in or wall-mount vessel bathroom sink with Iron Black underside

    The Dolce Vita's bold, artistic design is defined by beautiful curves and a black raised pattern on the underside. Highlighted by a durable enameled finish, this cast iron sink adds an elegant yet playful tone to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Distinctive curved shape.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Iron Black underside.

    Installation

    • Drop-in, vessel, or wall-mount.
    • Requires K-9655 Vessel bracket for wall-mount installation.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2815-P5
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuDolce Vita®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.75
    • Szerokość (cale)17.5
    • Głębokość (cale)17.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks