Opublikuj swoje produkty
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    This clean, minimalist remote on/off button is a simple way to provide actuation of your shower without having to step in. Designed to work seamlessly with your Anthem digital shower system, the wall-mount button acts as a secondary power control. Pairs with digital thermostatic valve via BLUETOOTH® wireless technology.

    Features

    • Acts as an auxiliary control for the Anthem digital shower system.
    • Pairs with your digital thermostatic valve using Bluetooth® wireless technology.
    • Provides simple on/off actuation of shower outlets.
    • Sleek, minimalist design.

    Installation

    • Wall-mount.
    • Intended for outside of showering space.
    • Includes mounting hardware.
    • Requires Anthem digital valve (K-28209, K-28210, K-28211, or K-28212) and Anthem digital control (K-28214), each sold separately.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-28213
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuAnthem™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.25
    • Szerokość (cale)2.25
    • Głębokość (cale)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriptionLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-37 17 13 19
    • OmniClass TitleSpeakers