Opublikuj swoje produkty
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen wall-mount pot filler collection.

  • Articulating spout with 360° rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges
  • Single cross handle with main cross handle shutoff
  • 3.2 gpm (12.1 lpm) flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-28678-3
  • Rodzina produktuKitchen Faucet
  • Grupa produktuBillet™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10.99
  • Szerokość (cale)2.64
  • Głębokość (cale)11.16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets