Opublikuj swoje produkty
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This undermount sink has oversized 4" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 4" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.
    • Drilled oversized to accommodate single-hole centermount or centerset faucet.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2890-4U
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuTahoe®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.54
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks