Opublikuj swoje produkty
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This under-mount sink has oversized 8" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 8" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2890-8U
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuTahoe®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.54
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)18
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks