Opublikuj swoje produkty
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Bamboo cutting boards are frequently sought after by professional chefs for their durability, while at the same time being gentle on their knives. And because of its natural resistance to water seepage, bamboo is a favorite in the kitchen. This bamboo cutting board will make a beautiful and convenient work surface for prepping foods over select KOHLER® sinks.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-28905
    • Rodzina produktuKitchen Sinks
    • Grupa produktuBuckley™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.16
    • Szerokość (cale)11
    • Głębokość (cale)17.63
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks