Opublikuj swoje produkty
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
K-29107 Bellera® bar sink faucet
    Kohler

    K-29107 Bellera® bar sink faucet

    With an elegant, versatile design, this Bellera® faucet offers exceptional functionality for a bar sink or secondary kitchen sink. The high-arch spout swivels 180 degrees, giving you wide coverage for food and drink prep and simplifying cleanup.

    Features

    • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles and cleanup.
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
    • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
    • 1.5 gpm (gallons per minute) maximum flow rate at 60 psi.

    Material

    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Single-hole installation.
    • Flexible supply lines simplify installation.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-29107
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuBellera™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)13
    • Szerokość (cale)2.12
    • Głębokość (cale)7.31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets