Opublikuj swoje produkty
Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush
Kohler

Veil® Wall-hung compact elongated toilet, dual-flush

The Veil wall-hung compact-elongated toilet saves precious bathroom space while still providing the comfort of a traditional elongated bowl. A skirted trapway makes your toilet easy to clean and gives Veil a sleek, seamless look, and a Quiet-Close™ toilet seat provides a smooth close without slamming.

Features

  • One-piece wall-hung toilet
  • Compact elongated bowl offers added comfort while occupying the same space as a round-front bowl
  • 2-1/8" (54 mm) fully glazed trapway
  • Fully skirted trapway simplifies cleaning
  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Coordinates with other products in the Veil collection
  • Bowl and seat only; requires KOHLER® in-wall tank and carrier system, and dual-flush actuator (sold separately)

Installation

  • Bowl can be mounted anywhere between 15-3/8" – 28-1/2" (391 – 724 mm) from floor to bowl rim, depending on in-wall tank used

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-31539
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuVeil®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)14.96
  • Szerokość (cale)15.16
  • Głębokość (cale)21.8
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Kod ETIMEG015110
  • Nazwa ETIMGutters/tanks
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets