Opublikuj swoje produkty
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. Pair with a wall-mount or tall deck-mount faucet to complete the look.

    Features

    • Elongated oval basin
    • With overflow
    • No faucet holes; requires wall- or tall deck-mount faucet
    • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-31701
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuChalice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.41
    • Szerokość (cale)22.84
    • Głębokość (cale)14.82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011839
    • Nazwa ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks