Opublikuj swoje produkty
K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder
Kohler

K-31750 Draft® Pivoting toilet paper holder

Design your own bathroom storage with the Draft collection, a contemporary-style modular system that works for you and your individual space. This toilet tissue holder coordinates with other Draft accessories, so you can create a customized wall landscape to store and display essential bathroom items. Featuring a range of finishes and sizes, the Draft system is easy to expand as your needs change.

FEATURES

  • Holds Draft 6-inch tray, holder, or container (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Draft collection.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-31750
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuDraft™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.31
  • Szerokość (cale)5.94
  • Głębokość (cale)4.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers