Opublikuj swoje produkty
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Minimalist in its design, the Taut™ commercial faucet collection is a versatile style choice for transitional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER Taut™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come.

FEATURES

  • 3-15/16" (100 mm) spout reach.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Water-saving vandal-resistant aerator.
  • Single lever handle allows for simultaneous on/off activation and temperature setting.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Less grid drain, lift rod, lift rod hole.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation (escutcheon plate sold separately).
  • Pre-attached flexible supply lines simplify installation.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-46028-4
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTaut™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.18
  • Szerokość (cale)1.87
  • Głębokość (cale)3.94
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets