Opublikuj swoje produkty
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
K-4648 Stonewood® round-front toilet seat
    Kohler

    K-4648 Stonewood® round-front toilet seat

    This Stonewood toilet seat offers a versatile design that complements many bathroom styles. Compatible with most round-front one- or two-piece toilets, the compression-molded wood seat provides a substantial look and feel.

    FEATURES

    • Color-matched plastic hinges.
    • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Molded wood.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-4648
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuStonewood®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.06
    • Szerokość (cale)14.18
    • Głębokość (cale)16.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats