Opublikuj swoje produkty
K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-5026-8 Rêve® 39" pedestal bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

With a geometric, V-shaped basin and a generous 39-inch width, the Rêve sink makes a striking focal point for your bathroom. Combine with the Rêve pedestal or wall-mount Rêve products for a dramatic ensemble.

FEATURES

  • 8-inch center faucet holes.
  • Deep, V-shaped basin.
  • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
  • Combines with the K-5031 shroud or K-5032 pedestal to create a pedestal or wall-mount sink.
  • Coordinates with other products in the Rêve collection.

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal or wall-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-5026-8
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuRêve®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.68
  • Szerokość (cale)18.31
  • Głębokość (cale)39.37
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks