Opublikuj swoje produkty
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 4-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5247-4 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-5265-4
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuVeer™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)35.5
    • Szerokość (cale)18.25
    • Głębokość (cale)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks