Opublikuj swoje produkty
K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket
Kohler

K-559 DTV Prompt® interface mounting bracket

Use this wall-mount bracket for mounting your DTV Prompt three-outlet digital interface. Choose from a range of finishes to coordinate with other components in the shower and complement the aesthetics of your space. The mounting bracket is surface mounted to provide ease of installation and to maximize location flexibility.

MATERIAL

  • Premium material construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For surface mounting DTV Prompt digital interface.
  • Required for K-558 or K-558-E DTV Prompt digital interface (sold separately).

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-559
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuDTV Prompt®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.81
  • Szerokość (cale)2.68
  • Głębokość (cale)0.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties