Opublikuj swoje produkty
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Entertain with ease with the Napa bar sink. Designed as an ideal second sink, this basin has a small profile yet offers plenty of room for kitchen tasks ranging from staging drinks and appetizers to rinsing out glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.


FEATURES

  • 24-inch minimum base cabinet width.
  • Single bowl.
  • 9-inch depth.
  • No faucet holes.

Material

  • KOHLER® enameled cast iron.

Installation

  • Under-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-5848
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuNapa™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.63
  • Szerokość (cale)18.69
  • Głębokość (cale)18.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks