Opublikuj swoje produkty
K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout
Kohler

K-6854 Standard 4-7/8" non-diverter bath spout

Designed to match a wide variety of interior styles, this sturdy bath spout brings a classic look to your bathroom.


FEATURES

  • Designed to match a wide variety of interior styles.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-6854
  • Rodzina produktuBath Spouts
  • Grupa produktuBath Spout
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.44
  • Szerokość (cale)2.44
  • Głębokość (cale)4.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets