Opublikuj swoje produkty
K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705709-L Pinstripe® Pivot shower door, 72-1/4" H x 39-1/4 - 41-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    Showcasing a frameless design, this Pinstripe shower door brings a crisp, refined look and Art Deco sensibility to the bathroom. Designed to coordinate with Pinstripe faucets and accessories, the door handle features strong lines, curves, and contours for distinctive style. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • Includes sidelite panel.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-705709-L
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuPinstripe®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)72.25
    • Szerokość (cale)2.56
    • Głębokość (cale)39.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures