Opublikuj swoje produkty
K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles
Kohler

K-730T70-4AR Triton® Bowe® Cannock™ 12 gpm service sink faucet with 3-11/16" gooseneck spout and lever handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe Cannock service sink faucet features vertical wall-mounted installation, two lever handles with red/blue indexing, and a gooseneck spout with rosespray.

Features

  • Two-handle gooseneck bathroom sink faucet.
  • 3-11/16" (94 mm) gooseneck spout with rosespray.
  • 7-5/16" (186 mm) wall-to-spout outlet.
  • 12 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.
  • Lever handles with red/blue indexing (ADA compliant with correct installation).
  • Less drain.
  • Adjustable flanges.
  • External NPT connections.

Material

  • Brass construction.

Installation

  • Pairs with the Brockway wall-mounted wash sink.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-730T70-4AR
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTriton® Bowe®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)11.12
  • Szerokość (cale)7.37
  • Głębokość (cale)7.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets