Opublikuj swoje produkty
K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-FP1 Sartorial™ Paisley Carillon® Round Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Paisley design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-75748-FP1
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSartorial™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)17.69
  • Głębokość (cale)17.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks