Opublikuj swoje produkty
K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
Kohler

K-75748-HD1 Sartorial™ Herringbone Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Carillon vessel sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.


FEATURES

  • Decorated with a textural Herringbone design on White background.
  • Round basin with subtle lift at edges.
  • Wading pool design accommodates a wide variety of faucets.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Vessel

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-75748-HD1
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuSartorial™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6
  • Szerokość (cale)17.69
  • Głębokość (cale)17.69
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks