Opublikuj swoje produkty
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This pair of 3/8" NPT angle supplies feature an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

  • FEATURES
  • Brass construction.
  • Compression valves.
  • Pair of angle supplies with stop.
  • Annealed vertical tube with union connection.
  • 3/8" NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-7605-P
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury