Opublikuj swoje produkty
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable round-shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-9135
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuClearFlo™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.18
  • Szerokość (cale)4.25
  • Głębokość (cale)4.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains