Opublikuj swoje produkty
Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

Wall-mount rainhead arm with 3-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time

Features

  • Diverter switches water between rainhead, handshower, or both at one time
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately)
  • Includes flange
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately)
  • 1/2" NPT connection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-76332
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuHonesty®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.74
  • Szerokość (cale)2.96
  • Głębokość (cale)18.19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEC011383
  • Nazwa ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties