Opublikuj swoje produkty
Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter
Kohler

Wall-mount arm for rainhead/showerhead and handshower with 2-way diverter

This shower arm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow between a rainhead and handshower.

Features

  • Diverter switches water between rainhead or showerhead and handshower
  • Includes flange

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-76333
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuHonesty®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.76
  • Szerokość (cale)3.08
  • Głębokość (cale)18.2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEC011383
  • Nazwa ETIMShower head
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties