Opublikuj swoje produkty
K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter
Kohler

K-76336 Gooseneck Rainhead arm with 3-way diverter

With a graceful gooseneck curve, this showerarm includes a diverter that makes it easy to switch the water flow from rainhead to handshower or to run both at the same time.

FEATURES

  • Diverter switches water between rainhead, handshower or both at one time.
  • For use with KOHLER showerheads and handshowers (sold separately).
  • Includes flange.
  • K-76334 Traditional flange and K-76335 Square flange also available (sold separately).
  • 1/2" NPT connection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-76336
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuGooseneck
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.43
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)18.18
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties